??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA58VC150
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LIV WC-Papierhalter ohne Deckel - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA58VC150
BNR
Bestellnummer
BA58VC150
PD
Produktbeschreibung
LIV WC-Papierhalter ohne Deckel links und rechts montierbar
ARTNR
Artikelnummer
105227
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
MASS
Variante
Rechts
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
167 mm
H
Höhe
170 mm
L
Länge
125 mm
GW
Einbauhöhe
0.7 m
NW
Nettogewicht
0.6 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
7907.0040
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA58VC150/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D