??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA58VC410
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LIV WC-Papierhalter mit Hygienebox und Seifenschale - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA58VC410
BNR
Bestellnummer
BA58VC410
PD
Produktbeschreibung
LIV WC-Papierhalter mit Hygienebox und Seifenschale, Mattglas
ARTNR
Artikelnummer
105275
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
220 mm
H
Höhe
196 mm
L
Länge
105 mm
GW
Einbauhöhe
0.7 m
NW
Nettogewicht
1.8 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
7907.0040
CTN2
Zolltarifnummer DE, AT
7907.0000
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-de/produkte/produkttypen/product/659/wc-papierhalter-mit-hygienebox-und-seifenschale/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D