??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA58VC414
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LIV WC-Papierhalter mit Hygienebox und Feuchttücherbox - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA58VC414
BNR
Bestellnummer
BA58VC414
PD
Produktbeschreibung
LIV WC-Papierhalter mit Hygienebox Mattglas und Feuchttücherbox Tritan unzerbrechlich matt, BPA frei
ARTNR
Artikelnummer
105281
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
P
Position Deckel
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
256 mm
H
Höhe
196 mm
L
Länge
144 mm
GW
Einbauhöhe
0.7 m
NW
Nettogewicht
1.855 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
7907.0040
CTN2
Zolltarifnummer DE, AT
7907.0000
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-de/produkte/produkttypen/product/663/wc-papierhalter-mit-hygiene-und-feuchttucherbox/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D