??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA58VC408
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LIV WC-Papierhalter mit Hygiene-Utensilienbox - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA58VC408
BNR
Bestellnummer
BA58VC408
PD
Produktbeschreibung
LIV WC-Papierhalter mit Hygiene-Utensilienbox
ARTNR
Artikelnummer
105243
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
171 mm
H
Höhe
197 mm
L
Länge
90 mm
GW
Einbauhöhe
0.7 m
NW
Nettogewicht
1.12 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
7907.0040
CTN2
Zolltarifnummer DE, AT
7907.0000
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-de/produkte/serien/product/644/wc-papierhalter-und-hygiene-utensilienbox/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D