??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA58VC151
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LIV WC-Papierhalter mit Deckel - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA58VC151
BNR
Bestellnummer
BA58VC151
PD
Produktbeschreibung
LIV WC-Papierhalter mit Deckel links und rechts montierbar
ARTNR
Artikelnummer
105225
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
MASS
Variante
Rechts
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
167 mm
H
Höhe
108 mm
L
Länge
88.5 mm
GW
Einbauhöhe
0.7 m
NW
Nettogewicht
0.74 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
79.070.040
CTN2
Zolltarifnummer DE, AT
79.070.000
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA58VC151/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D