??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA58VC153
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LIV WC-Bürstengarnitur ohne Schliessdeckel - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA58VC153
BNR
Bestellnummer
BA58VC153
PD
Produktbeschreibung
LIV WC-Bürstengarnitur ohne Schliessdeckel
ARTNR
Artikelnummer
105253
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
MASS
Variante
Ohne Schliessdeckel
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
85 mm
H
Höhe
385 mm
L
Länge
90 mm
GW
Einbauhöhe
0.2 m
NW
Nettogewicht
0.81 kg
M
Zollhauptmaterial
Kunststoff
CTN
Zolltarifnummer CH
9603.9090
CTN2
Zolltarifnummer AT, CH
9603.9099
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA58VC153/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D