??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA58VC193
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
LIV Tablette - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA58VC193
BNR
Numéro de commande
BA58VC193
PD
Description du produit
LIV Tablette, blanc
ARTNR
Numéro d’article
105211
LODDEST
Objectiv LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
Chrome
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
172 mm
H
hauteur
35 mm
L
Longueur
117 mm
GW
Hauteur d'installation
1 m
NW
Poids net
0.96 kg
M
Matériau principal des douanes
Zink (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
7907.0040
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
7907.0000
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/direct/BA58VC193/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D