??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA58VC304
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LIV Schmuckbaum und Ablageschale weiss - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA58VC304
BNR
Bestellnummer
BA58VC304
PD
Produktbeschreibung
LIV Schmuckbaum weiss und Ablageschale Mattglas
ARTNR
Artikelnummer
105263
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
257 mm
H
Höhe
132 mm
L
Länge
117 mm
GW
Einbauhöhe
1 m
NW
Nettogewicht
1.7 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
7907.0040
CTN2
Zolltarifnummer DE, AT
7907.0000
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/direct/BA58VC304
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D