??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA58VC142
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
LIV Porte-serviettes à anneau - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA58VC142
BNR
Numéro de commande
BA58VC142
PD
Description du produit
LIV Porte-serviettes à anneau
ARTNR
Numéro d’article
105218
LODDEST
Objectiv LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
404 mm
H
hauteur
14.5 mm
L
Longueur
80 mm
GW
Hauteur d'installation
0.8 m
NW
Poids net
0.9 kg
M
Matériau principal des douanes
Laiton
CTN
Numéro du tarif douanier CH
83.025.090
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
83.025.000
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/direct/BA58VC142/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D