??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA58VC150
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
LIV Porte-papier sans couvercle - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA58VC150
BNR
Numéro de commande
BA58VC150
PD
Description du produit
LIV Porte-papier sans couvercle montable à gauche et à droite
ARTNR
Numéro d’article
105227
LODDEST
Objectiv LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
MASS
variante
Droit
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
167 mm
H
hauteur
170 mm
L
Longueur
125 mm
GW
Hauteur d'installation
0.7 m
NW
Poids net
0.6 kg
M
Matériau principal des douanes
Zink (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
7907.0040
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/produits/series/product/636/porte-papier-sans-couvercle/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D