??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA58VC194
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
LIV Porte-papier et tablette - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA58VC194
BNR
Numéro de commande
BA58VC194
PD
Description du produit
LIV Porte-papier et tablette, verre opaque
ARTNR
Numéro d’article
105277
LODDEST
Objectiv LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
172 mm
H
hauteur
100 mm
L
Longueur
117 mm
GW
Hauteur d'installation
0.7 m
NW
Poids net
1.23 kg
M
Matériau principal des douanes
Zink (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
7907.0040
CTN2
Numéro du tarif douanier AT, DE
7907.0000
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/direct/BA58VC194
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D