??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA58VC151
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
LIV Portacarta con coperchio - Accessori sanitari
Lista materiale
BA58VC151
BNR
Numero d'ordine
BA58VC151
PD
Descrizione del prodotto
LIV Portacarta con coperchio montabile a sinistra e a destra
ARTNR
Numero d'articolo
105225
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
MASS
Variante
a destra
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
167 mm
H
altezza
108 mm
L
Lunghezza
88.5 mm
GW
Altezza d'installazione
0.7 m
NW
Peso netto
0.74 kg
M
Materiale principale della dogana
Zink (Zamak)
CTN
Numero di tariffa doganale CH
79.070.040
CTN2
Numero di tariffa doganale DE, AT
79.070.000
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/direct/BA58VC151/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D