??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA58VC171
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LIV Haltegriff - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA58VC171
BNR
Bestellnummer
BA58VC171
PD
Produktbeschreibung
LIV Haltegriff Belastungsgrenze max. 75 kg
ARTNR
Artikelnummer
105231
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
360 mm
H
Höhe
15 mm
L
Länge
80 mm
GW
Einbauhöhe
1.1 m
NW
Nettogewicht
1.26 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
83.024.990
CTN2
Zolltarifnummer DE, AT
83.024.900
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA58VC171/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D