??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA58WS890
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LIV Feuchttücherbox - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA58WS890
BNR
Bestellnummer
BA58WS890
PD
Produktbeschreibung
LIV Feuchttücherbox (Zubehör) weiss/matt Tritan unzerbrechlich, BPA frei Ausladung nach rechts
ARTNR
Artikelnummer
105287
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
P
Position Deckel
WSM
Wand / Standmodell
Einbau
W
Breite
161 mm
H
Höhe
64 mm
L
Länge
136 mm
GW
Einbauhöhe
0.7 m
NW
Nettogewicht
0.460 kg
M
Zollhauptmaterial
Kunststoff
CTN
Zolltarifnummer CH
3924.9000
CTN2
Zolltarifnummer DE, AT
3924.9000
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-de/produkte/serien/product/666/feuchttucherbox-zubehor/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D