??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA58VC171
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
LIV Corrimano - Accessori sanitari
Lista materiale
BA58VC171
BNR
numero d'ordine
BA58VC171
PD
Descrizione del prodotto
LIV Corrimano Limite di carico max. 75 kg
ARTNR
Numero d'articolo
105231
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
360 mm
H
altezza
15 mm
L
Lunghezza
80 mm
GW
Altezza d'installazione
1.1 m
NW
Peso netto
1.26 kg
M
Materiale principale della dogana
Zink (Zamak)
CTN
Numero di tariffa doganale CH
83.024.990
CTN2
Numero di tariffa doganale DE, AT
83.024.900
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/direct/BA58VC171/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D