??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA58VC865
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
LIV Braccio portarotolo - Accessori sanitari
Lista materiale
BA58VC865
BNR
Numero d'ordine
BA58VC865
PD
Descrizione del prodotto
LIV Braccio portarotolo (accessori)
ARTNR
Numero d'articolo
105289
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
WSM
Modello da parete / pavimento
Installazione
W
Ampio
157 mm
H
altezza
68 mm
L
Lunghezza
58 mm
GW
Altezza d'installazione
0.7 m
NW
Peso netto
0.24 kg
M
Materiale principale della dogana
Zinco (Zamak)
CTN
Numero di tariffa doganale CH
7907.0040
CTN2
Numero di tariffa doganale DE, AT
7907.0000
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/prodotti/serie-di-prodotti/product/667/braccio-portarotolo-accessori/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D