??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA58VC406
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
LIV Boîte d'hygienique et utensiles + lingettes hydr. - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA58VC406
BNR
Numéro de commande
BA58VC406
PD
Description du produit
LIV Casier pour articles d'hygiène et utensiles et casier pour lingettes hydratantes et utensiles Tritan incassable opaque, sans BPA
ARTNR
Numéro d’article
105269
LODDEST
Objectiv LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
P
Position couvercle
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
Modèle mural
W
Large
256 mm
H
hauteur
132 mm
L
Longueur
144 mm
GW
Hauteur d'installation
1 m
NW
Poids net
1.655 kg
M
Matériau principal des douanes
Zinc (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
7907.0040
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
7907.0000
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/produits/series/product/656/boite-dhygienique-et-utensiles-lingettes-hydr/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D