??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA58VC171
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
LIV Barre d'appui - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA58VC171
BNR
Numéro de commande
BA58VC171
PD
Description du produit
LIV Barre d'appui Limite de charge max. 75 kg
ARTNR
Numéro d’article
105231
LODDEST
Objectiv LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
360 mm
H
hauteur
15 mm
L
Longueur
80 mm
GW
Hauteur d'installation
1.1 m
NW
Poids net
1.26 kg
M
Matériau principal des douanes
Zink (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
83.024.990
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
83.024.900
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/direct/BA58VC171/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D