??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA58VC308.
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
LIV Arbre à bijoux avec boîte lingettes hydratantes - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA58VC308.
BNR
Numéro de commande
BA58VC308
PD
Description du produit
LIV Arbre à bijoux blanc avec casier pour utensiles Tritan incassable opaque, sans BPA
ARTNR
Numéro d’article
105267
LODDEST
Objectiv LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
Modèle mural
W
Large
170 mm
H
hauteur
132 mm
L
Longueur
90 mm
GW
Hauteur d'installation
1 m
NW
Poids net
1.5 kg
M
Matériau principal des douanes
Zinc (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
7907.0040
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
7907.0000
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/produits/series/product/655/arbre-a-bijoux-avec-boite-lingettes-hydratantes/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D