??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA58VC302
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
LIV Albero portagioieielli con portasapone - Accessori sanitari
Lista materiale
BA58VC302
BNR
Numero d'ordine
BA58VC302
PD
Descrizione del prodotto
LIV portagioielli bianco e portasapone in vetro satinato
ARTNR
Numero d'articolo
105261
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
F
Colore
Verchromt
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
220 mm
H
altezza
132 mm
L
Lunghezza
105 mm
GW
Altezza d'installazione
1 m
NW
Peso netto
1.28 kg
M
Materiale principale della dogana
Zink (Zamak)
CTN
Numero di tariffa doganale CH
7907.0040
CTN2
Numero di tariffa doganale DE, AT
7907.0000
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/direct/BA58VC302
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D