??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC552
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LINDO WC-Reserverollenhalter - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA56VC552
BNR
Bestellnummer
BA56VC552
PD
Produktbeschreibung
LINDO WC-Reserverollenhalter
ARTNR
Artikelnummer
104544
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Color
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
20 mm
H
Höhe
25 mm
L
Länge
113 mm
GW
Einbauhöhe
0.3 m
NW
Nettogewicht
0.12 kg
M
Zollhauptmaterial
Messing
CTN
Zolltarifnummer CH
7418.2020
CTN2
Zolltarifnummer CH
7418.2000
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-de/produkte/serien/product/591/wc-reserverollenhalter/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D