??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC550
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LINDO WC-Papierhalter ohne Deckel - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA56VC550
BNR
Bestellnummer
BA56VC550
PD
Produktbeschreibung
LINDO WC-Papierhalter ohne Deckel
ARTNR
Artikelnummer
104542
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
114 mm
H
Höhe
136 mm
L
Länge
146 mm
GW
Einbauhöhe
0.7 m
NW
Nettogewicht
0.40 kg
M
Zollhauptmaterial
Messing
CTN
Zolltarifnummer CH
7418.2020
CTN2
Zolltarifnummer CH
7418.2000
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-de/produkte/serien/product/417/wc-papierhalter-ohne-deckel/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D