??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC151
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LINDO WC-Papierhalter mit Deckel - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA56VC151
BNR
Bestellnummer
BA56VC151
PD
Produktbeschreibung
LINDO WC-Papierhalter mit Deckel
ARTNR
Artikelnummer
104387
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
132 mm
H
Höhe
155 mm
L
Länge
138 mm
GW
Einbauhöhe
0.7 m
NW
Nettogewicht
0.39 kg
M
Zollhauptmaterial
Rostfreier Stahl
CTN
Zolltarifnummer CH
7324.9029
CTN2
Zolltarifnummer CH
7324.9000
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-de/produkte/serien/product/431/wc-papierhalter/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D