??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC155
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LINDO WC-Papierhalter mit Ablage - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA56VC155
BNR
Bestellnummer
BA56VC155
PD
Produktbeschreibung
LINDO WC-Papierhalter mit Ablage
ARTNR
Artikelnummer
106188
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
155 mm
H
Höhe
162 mm
L
Länge
145 mm
GW
Einbauhöhe
0.7 m
NW
Nettogewicht
0.4 kg
M
Zollhauptmaterial
Rostfreier Stahl
CTN
Zolltarifnummer CH
7324.9029
CTN2
Zolltarifnummer CH
7324.9000
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/direct/BA56VC155
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D