??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC554
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LINDO WC-Bürstengarnitur mit Schliessdeckel - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA56VC554
BNR
Bestellnummer
BA56VC554
PD
Produktbeschreibung
LINDO WC-Bürstengarnitur mit Schliessdeckel Kunststoffeinsatz und WC-Bürste, schwarz Montage Kleben oder Bohren inkl. Befestigungsmaterial (ohne Klebstoff) Füllmenge Klebstoff: 2.05 ml SikaFast
ARTNR
Artikelnummer
106190
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Standmodell
W
Breite
80 mm
H
Höhe
387.0 mm
L
Länge
92 mm
GW
Einbauhöhe
0.2 m
NW
Nettogewicht
0.699 kg
M
Zollhauptmaterial
Kunststoff
CTN
Zolltarifnummer CH
9603.9090
CTN2
Zolltarifnummer DE, AT
9603.9099
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-de/produkte/serien/product/798/wc-burstengarnitur/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D