배송 국가
The current part cannot be delivered to the selected country.
{bodenschatz/produktserien/lindo/handtuchhalter_mit_zwei_beweglichen_armen.prj},{NB=BA56VC140(architecture40000)},{BNR=BA56VC140},{PD=LINDO Handtuchhalter mit zwei beweglichen Armen 33cm},{ARTNR=104384},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{R=0},{R1=0},{F=Verchromt},{MASS=33},{FX=VC},{WSM=Wandmodell},{W=56},{H=66.0},{L=327},{GW=0.8},{NW=0.610},{M=Messing},{CTN=8302.5090},{CTN2=8302.5000},{INFO=https://www.bodenschatz.ch/direct/BA56VC140},{ONX=1},{DC=AT,CH,DE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
BA56VC140
HELP_VARIABLE
Company
Bodenschatz
Description
LINDO Towel holder with two movable arms - Sanitary accessories
Bill of material
BA56VC140
BNR
Order number
BA56VC140
BA56VC140
PD
Product description
LINDO towel holder with two swivelling arms, 33cm
LINDO towel holder with two swivelling arms, 33cm
ARTNR
Article number
104384
104384
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
350
200
400
350
200
R
Rotation
R1
Rotation
F
Color
Verchromt
MASS
Dimensions
33
33
cm
WSM
Wall / standing model
Wall model
W
Width
56
mm
H
Height
66.0
mm
L
Length
327
327
mm
GW
Installation height
0.8
m
NW
Net weight
0.610
0.610
kg
M
Main customs material
Brass
CTN
Customs tariff number CH
8302.5090
CTN2
Customs tariff number DE, AT
8302.5000
INFO
Product information
https://www.bodenschatz.ch/direct/BA56VC140
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
치수도
2D
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성