배송 국가
The current part cannot be delivered to the selected country.
{bodenschatz/produktserien/lindo/wc_burtengarnitur_mit_schliessdeckel.prj},{NB=BA56VC554(architecture400)},{BNR=BA56VC554},{PD=LINDO WC-Bürstengarnitur mit Schliessdeckel Kunststoffeinsatz und WC-Bürste, schwarz Montage Kleben oder Bohren inkl. Befestigungsmaterial (ohne Klebstoff) Füllmenge Klebstoff: 2.05 ml SikaFast},{ARTNR=106190},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{F=Verchromt},{FX=VC},{WSM=Standing model},{W=80},{H=387.0},{L=92},{GW=0.2},{NW=0.699},{M=Kunststoff},{CTN=9603.9090},{CTN2=9603.9099},{INFO=https://www.bodenschatz.ch/direct/BA56VC554},{DC=AT,CH,DE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
BA56VC554
HELP_VARIABLE
Company
Bodenschatz
Description
LINDO Toilet brush set with lid - Sanitary accessories
Bill of material
BA56VC554
BNR
Order number
BA56VC554
PD
Product description
LINDO Toilet brush set with lid, plastic insert and toilet brush, black Mounting gluing or drilling incl. fixing material (without glue) Adhesive filling quantity: 2,05 ml SikaFast
ARTNR
Article number
106190
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
350
200
400
350
200
F
Color
Chrome plated
WSM
Wall / standing model
Standing model
W
Width
80
mm
H
Height
387.0
mm
L
Length
92
mm
GW
Installation height
0.2
m
NW
Net weight
0.699
kg
M
Main customs material
Plastic
CTN
Customs tariff number CH
9603.9090
CTN2
Customs tariff number DE, AT
9603.9099
INFO
Product information
https://www.bodenschatz.ch/direct/BA56VC554
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
치수도
2D
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성