??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC426
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LINDO Seifenspender - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA56VC426
BNR
Bestellnummer
PD
Produktbeschreibung
ARTNR
Artikelnummer
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
77.0 mm
H
Höhe
147 mm
L
Länge
109.0 mm
GW
Einbauhöhe
1.0 m
NW
Nettogewicht
0.48 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
8479.8992
CTN2
Zolltarifnummer DE, AT
8479.8997
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-de/produkte/serien/product/785/seifenspender-unzerbrechlich-bpa-frei/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D