??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC121
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LINDO Seifenhalter Klarglas - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA56VC121
BNR
Bestellnummer
BA56VC121
PD
Produktbeschreibung
LINDO Seifenhalter Klarglas
ARTNR
Artikelnummer
104380
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
147 mm
H
Höhe
36 mm
L
Länge
84 mm
GW
Einbauhöhe
1 m
NW
Nettogewicht
0.5 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
7907.0040
CTN2
Zolltarifnummer DE, AT
7907.0000
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-de/produkte/serien/product/574/seifenhalter/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D