??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC162
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
LINDO Pose-pieds avec barre d'appui - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA56VC162
BNR
Numéro de commande
BA56VC162
PD
Description du produit
LINDO Pose-pieds avec barre d'appui
ARTNR
Numéro d’article
104433
LODDEST
Objectif LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
298 mm
H
hauteur
632 mm
L
Longueur
82 mm
GW
Hauteur d'installation
1.1 m
NW
Poids net
1.90 kg
M
Matériau principal des douanes
Zink (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
8302.4990
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
8302.4900
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/produits/series/product/370/combinasion-pose-pieds-et-barre-dappui/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D