??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC161
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
LINDO Pose-pieds - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA56VC161
BNR
Numéro de commande
BA56VC161
PD
Description du produit
LINDO Pose-pieds, 29.8 x 8.2 cm
ARTNR
Numéro d’article
104395
LODDEST
Objectif LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
298 mm
H
hauteur
63 mm
L
Longueur
82 mm
GW
Hauteur d'installation
0.3 m
NW
Poids net
0.95 kg
M
Matériau principal des douanes
Zink (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
8302.4990
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
8302.4900
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/produits/series/product/438/pose-pieds/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D