??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC142
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
LINDO Porte-serviette à anneau - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA56VC142
BNR
Numéro de commande
BA56VC142
PD
Description du produit
LINDO Porte-serviette à anneau 23.7 x 7 x 3 cm
ARTNR
Numéro d’article
104386
LODDEST
Objectif LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
237.0 mm
H
hauteur
30 mm
L
Longueur
69.0 mm
GW
Hauteur d'installation
0.8 m
NW
Poids net
0.32 kg
M
Matériau principal des douanes
Zink (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
8302.5090
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
8302.5000
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/produits/series/product/590/porte-serviette-a-anneau/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D