??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC151
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
LINDO Porte-papier avec couvercle - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA56VC151
BNR
Numéro de commande
BA56VC151
PD
Description du produit
LINDO Porte-papier avec couvercle
ARTNR
Numéro d’article
104387
LODDEST
Objectif LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
132 mm
H
hauteur
155 mm
L
Longueur
138 mm
GW
Hauteur d'installation
0.7 m
NW
Poids net
0.39 kg
M
Matériau principal des douanes
Acier inoxydable
CTN
Numéro du tarif douanier CH
7324.9029
CTN2
Numéro du tarif douanier CH
7324.9000
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/produits/series/product/431/porte-papier-avec-couvercle/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D