??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC142
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
LINDO Portasalviette ad anello - Accessori sanitari
Lista materiale
BA56VC142
BNR
Numero d'ordine
BA56VC142
PD
Descrizione del prodotto
LINDO Porta asciugamani ad anello 23.7 x 7 x 3 cm
ARTNR
Numero d'articolo
104386
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
237.0 mm
H
altezza
30 mm
L
Lunghezza
69.0 mm
GW
Altezza d'installazione
0.8 m
NW
Peso netto
0.32 kg
M
Materiale principale della dogana
Zink (Zamak)
CTN
Numero di tariffa doganale CH
8302.5090
CTN2
Numero di tariffa doganale DE, AT
8302.5000
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/prodotti/serie-di-prodotti/product/590/porta-asciugamani-ad-anello/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D