??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC550
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
LINDO Portacarta senza coperchio - Accessori sanitari
Lista materiale
BA56VC550
BNR
Numero d'ordine
BA56VC550
PD
Descrizione del prodotto
LINDO Portacarta senza coperchio
ARTNR
Numero d'articolo
104542
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
114 mm
H
altezza
136 mm
L
Lunghezza
146 mm
GW
Altezza d'installazione
0.7 m
NW
Peso netto
0.40 kg
M
Materiale principale della dogana
Ottone
CTN
Numero di tariffa doganale CH
7418.2020
CTN2
Numero di tariffa doganale CH
7418.2000
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/prodotti/serie-di-prodotti/product/417/portacarta-senza-coperchio/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D