??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC151
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
LINDO Portacarta con coperchio - Accessori sanitari
Lista materiale
BA56VC151
BNR
Numero d'ordine
BA56VC151
PD
Descrizione del prodotto
LINDO Portacarta con coperchio
ARTNR
Numero d'articolo
104387
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
132 mm
H
altezza
155 mm
L
Lunghezza
138 mm
GW
Altezza d'installazione
0.7 m
NW
Peso netto
0.39 kg
M
Materiale principale della dogana
Acciaio inossidabile
CTN
Numero di tariffa doganale CH
7324.9029
CTN2
Numero di tariffa doganale CH
7324.9000
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/prodotti/serie-di-prodotti/product/431/portacarta-con-coperchio/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D