??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC411
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
LINDO Portabicchieri semplice, vetro Tritan infrangibile - Accessori sanitari
Lista materiale
BA56VC411
BNR
Numero d'ordine
PD
Descrizione del prodotto
ARTNR
Numero d'articolo
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
F
Colore
Verchromt
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
71.0 mm
H
altezza
115 mm
L
Lunghezza
84.0 mm
GW
Altezza d'installazione
1.0 m
NW
Peso netto
0.36 kg
M
Materiale principale della dogana
Zink (Zamak)
CTN
Numero di tariffa doganale CH
7907.0040
CTN2
Numero di tariffa doganale DE, AT
7907.0000
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/prodotti/serie-di-prodotti/product/783/portabicchieri-infrangibile-senza-bpa/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D