??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC173
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
LINDO Panier de douche - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA56VC173
BNR
Numéro de commande
BA56VC173
PD
Description du produit
LINDO Panier De douche, 30 x 13,5 x 6,7 cm
ARTNR
Numéro d’article
104392
LODDEST
Objectif LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
299.0 mm
H
hauteur
67 mm
L
Longueur
134.0 mm
GW
Hauteur d'installation
1 m
NW
Poids net
1 kg
M
Matériau principal des douanes
Zinc (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
7907.0040
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
7907.0000
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/produits/types-de-produits/product/501/porte-savon/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D