??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC162
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LINDO Kombi Fussstütze mit Haltegriff - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA56VC162
BNR
Bestellnummer
BA56VC162
PD
Produktbeschreibung
LINDO Kombi Fussstütze mit Haltegriff
ARTNR
Artikelnummer
104433
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
298 mm
H
Höhe
632 mm
L
Länge
82 mm
GW
Einbauhöhe
1.1 m
NW
Nettogewicht
1.90 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
8302.4990
CTN2
Zolltarifnummer DE, AT
8302.4900
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-de/produkte/produkttypen/product/370/kombi-fussstutze-mit-haltegriff
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D