??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC142
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LINDO Handtuchring - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA56VC142
BNR
Bestellnummer
BA56VC142
PD
Produktbeschreibung
LINDO Handtuchring 23.7 x 7 x 3 cm
ARTNR
Artikelnummer
104386
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
237.0 mm
H
Höhe
30 mm
L
Länge
69.0 mm
GW
Einbauhöhe
0.8 m
NW
Nettogewicht
0.32 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
8302.5090
CTN2
Zolltarifnummer DE, AT
8302.5000
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/direct/BA56VC142
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D