??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC171
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LINDO Haltegriff - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA56VC171
BNR
Bestellnummer
BA56VC171
PD
Produktbeschreibung
LINDO Haltegriff, 29.8 x 8.2 cm
ARTNR
Artikelnummer
104391
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
298 mm
H
Höhe
69 mm
L
Länge
82 mm
GW
Einbauhöhe
1.1 m
NW
Nettogewicht
0.98 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
8302.4990
CTN2
Zolltarifnummer DE, AT
8302.4900
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-de/produkte/serien/product/435/haltegriff/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D