??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC411
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LINDO Glashalter Tritanglas unzerbrechlich - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA56VC411
BNR
Bestellnummer
PD
Produktbeschreibung
ARTNR
Artikelnummer
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
71.0 mm
H
Höhe
115 mm
L
Länge
84.0 mm
GW
Einbauhöhe
1.0 m
NW
Nettogewicht
0.36 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
7907.0040
CTN2
Zolltarifnummer DE, AT
7907.0000
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-de/produkte/produkttypen/product/783/glashalter-unzerbrechlich-bpa-frei/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D