??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC161
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LINDO Fussstütze - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA56VC161
BNR
Bestellnummer
BA56VC161
PD
Produktbeschreibung
LINDO Fussstütze, 29.8 x 8.2 cm
ARTNR
Artikelnummer
104395
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
298 mm
H
Höhe
63 mm
L
Länge
82 mm
GW
Einbauhöhe
0.3 m
NW
Nettogewicht
0.95 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
8302.4990
CTN2
Zolltarifnummer DE, AT
8302.4900
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-de/produkte/serien/product/438/fussstutze/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D