??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC158
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LINDO Feuchttücherhalter inkl. Box - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA56VC158
BNR
Bestellnummer
BA56VC158
PD
Produktbeschreibung
LINDO Feuchttücherhalter inkl. Box
ARTNR
Artikelnummer
104396
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
P
Position Abdeckung
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
154.0 mm
H
Höhe
78 mm
L
Länge
132.0 mm
GW
Einbauhöhe
0.7 m
NW
Nettogewicht
0.64 kg
M
Zollhauptmaterial
Messing
CTN
Zolltarifnummer CH
7418.2020
CTN2
Zolltarifnummer DE, AT
7418.8000
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-de/produkte/serien/product/439/feuchttucherhalter-inkl-box/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D