??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC539
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LINDO Duschkorb Eckmodell - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA56VC539
BNR
Bestellnummer
BA56VC539
PD
Produktbeschreibung
LINDO Duschkorb Eckmodell, mit verdeckter Befestigung, Korbhöhe 6.5 cm, 19.5 x 19.5 cm
ARTNR
Artikelnummer
106221
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
MASS
Bemassung
6.5 cm
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
194.5 mm
H
Höhe
68 mm
L
Länge
194.5 mm
GW
Einbauhöhe
1.2 m
NW
Nettogewicht
0.9 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
79.070.040
CTN2
Zolltarifnummer DE, AT
79.070.000
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA56VC539/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D