??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC426
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
LINDO Distributore di sapone - Accessori sanitari
Lista materiale
BA56VC426
BNR
Numero d'ordine
PD
Descrizione del prodotto
ARTNR
Numero d'articolo
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
F
Colore
Verchromt
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
77.0 mm
H
altezza
147 mm
L
Lunghezza
109.0 mm
GW
Altezza d'installazione
1.0 m
NW
Peso netto
0.48 kg
M
Materiale principale della dogana
Zink (Zamak)
CTN
Numero di tariffa doganale CH
8479.8992
CTN2
Numero di tariffa doganale DE, AT
8479.8997
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/prodotti/serie-di-prodotti/product/785/distributore-di-sapone-infrangibile-senza-bpa/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D