??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC426
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
LINDO Distributeur de savon - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA56VC426
BNR
Numéro de commande
PD
Description du produit
ARTNR
Numéro d’article
LODDEST
Objectif LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
Verchromt
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
77.0 mm
H
hauteur
147 mm
L
Longueur
109.0 mm
GW
Hauteur d'installation
1.0 m
NW
Poids net
0.48 kg
M
Matériau principal des douanes
Zink (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
8479.8992
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
8479.8997
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/produits/types-de-produits/product/785/distributeur-de-savon-incassable-sans-bpa/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D