??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC173
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
LINDO Cesto doccia - Accessori sanitari
Lista materiale
BA56VC173
BNR
Numero d'ordine
BA56VC173
PD
Descrizione del prodotto
LINDO Cesto doccia, 30 x 13,5 x 6,7 cm
ARTNR
Numero d'articolo
104392
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
299.0 mm
H
altezza
67 mm
L
Lunghezza
134.0 mm
GW
Altezza d'installazione
1 m
NW
Peso netto
1 kg
M
Materiale principale della dogana
Zinco (Zamak)
CTN
Numero di tariffa doganale CH
7907.0040
CTN2
Numero di tariffa doganale DE, AT
7907.0000
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/prodotti/serie-di-prodotti/product/501/portasapone-a-cestino/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D