??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC171
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
LINDO Barre d'appui - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA56VC171
BNR
Numéro de commande
BA56VC171
PD
Description du produit
LINDO Barre d'appui, 29.8 x 8.2 cm
ARTNR
Numéro d’article
104391
LODDEST
Objectif LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
298 mm
H
hauteur
69 mm
L
Longueur
82 mm
GW
Hauteur d'installation
1.1 m
NW
Poids net
0.98 kg
M
Matériau principal des douanes
Zink (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
8302.4990
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
8302.4900
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/produits/series/product/435/barre-dappui/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D