??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC162
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
LINDO Appoggiapiedi con maniglia - Accessori sanitari
Lista materiale
BA56VC162
BNR
Numero d'ordine
BA56VC162
PD
Descrizione del prodotto
LINDO Appoggiapiedi con maniglia
ARTNR
Numero d'articolo
104433
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
298 mm
H
altezza
632 mm
L
Lunghezza
82 mm
GW
Altezza d'installazione
1.1 m
NW
Peso netto
1.90 kg
M
Materiale principale della dogana
Zink (Zamak)
CTN
Numero di tariffa doganale CH
8302.4990
CTN2
Numero di tariffa doganale DE, AT
8302.4900
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/prodotti/serie-di-prodotti/product/370/appoggiapiedi-con-corrimano/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D